HTS 8200
(para pedidos com quantidades superior a 500 peças)
O interruptor de temperatura HTS 8000 foi desenvolvido especialmente para uso em série, por exemplo, em aplicações móveis, e é baseado em um elemento semicondutor de silício com o sistema eletrônico de avaliação correspondente. Todas as peças que entram em contato com o meio são feitas de aço inoxidável e soldadas.
A saída de comutação do transistor está disponível opcionalmente com uma função normalmente fechada ou normalmente aberta.
Os pontos de comutação e reset do HTS 8000 são ajustados na fábrica conforme as especificações do cliente.
Vários conectores integrados no dispositivo estão disponíveis para a conexão elétrica. Com uma resistência à pressão de 600 bar e excelentes propriedades de EMC, o HTS 8000 é ideal para uso em ambientes agressivos.
- Precisão ≤ ± 1,5% FS tip.
- Modelo de projeto compacto
- Excelentes propriedades de EMC
- Estabilidade a longo prazo
HTS 8200
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
(0.7 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
(0.7 MB)