HMG 4000
O gravador de dados portátil HMG 4000 é um instrumento portátil de medição e aquisição de dados. Foi desenvolvido principalmente para todas as variáveis medidas em relação aos sistemas hidráulicos, como pressão, temperatura, vazão e posição linear. Além disso, proporciona uma flexibilidade muito alta, mesmo quando se trata de avaliar outras variáveis medidas. As principais aplicações são serviços, manutenção ou bancadas de teste.
O HMG 4000 possui uma interface de usuário muito fácil de operar devido à sua grande tela sensível ao toque de 5,7". O operador pode acessar todas as funções e configurações do dispositivo por meio de menus de seleção apresentados com clareza.
A HMI 4000 pode registrar os sinais de até 38 sensores ao mesmo tempo.
Para essa finalidade, a HYDAC ELECTRONIC oferece sensores especiais, que são detectados automaticamente pelo HMG 4000 e cujos parâmetros, como valores de medição, faixas de medição e unidades de medição, podem ser definidos. Por um lado, existem os sensores HYDAC HSI (HYDAC Sensor Interface) para medição de pressão, temperatura e vazão, que podem conectados a 8 canais de entrada analógica.
Até 28 sensores HYDAC HCSI especiais (HYDAC CAN Sensor Interface) também podem ser conectados à conexão CAN bus, com detecção automatizada do sensor.
O HMG 4000 pode ser conectado opcionalmente a uma rede CAN existente. Isso permite registrar os dados medidos transmitidos via CAN bus (por ex., velocidade do motor, pressão do motor) em combinação com os dados medidos do sistema hidráulico.
O dispositivo também oferece entradas de medição para sensores padrão com sinais de corrente e tensão.
O HMG 4000 completa a aplicação com duas entradas digitais adicionais (por ex., para medições de frequência ou rpm).
A característica mais impressionante do HMG 4000 é a sua capacidade de registrar os processos dinâmicos de uma máquina na forma de uma curva de medição e representá-los como um gráfico e, além disso, on-line e em tempo real.
O software HMGWIN da HYDAC, específico do HMG 4000, é fornecido para pós-processamento, renderização e avaliação convenientes de medições em seu computador.
- Display gráfico grande e colorido com tela sensível ao toque de 5,7"
- Capaz de gravar até 38 sensores ao mesmo tempo, 8 sensores analógicos, 2 sensores digitais e 28 sensores HSCI via CAN bus
- Até 100 canais de medição podem ser representados simultaneamente
- Taxa de amostragem de alta velocidade, até 8 sensores a 0,1 ms por vez
- Configuração básica rápida e independente através do reconhecimento automático do sensor
- Entradas analógicas 0.. 20 mA, 4 a 20 mA tensão 0... 50 V, -10... 10 V
- Entrada PT 100/1000
- Conexão a um sistema CANbus (também J1939)
- Operação simples e fácil, menu intuitivo
- Design prático e robusto
- Memória de dados muito grande para arquivar curvas de medição. Permite o armazenamento de 500 medições com até 8 milhões de valores medidos
- Vários modos de medição:
- Registro rápido de curvas - Medições de longo prazo
- Registro de processos dinâmicos “on-line” em tempo real
- Medições orientadas por eventos com diversas opções de disparo
- Função de programação para dispositivos de comutação HYDAC
- Interface para PC via USB
- Conexão Host USB para cartões de memória USB
- Visualização, arquivamento e processamento de dados convenientes usando o software HMGWIN fornecido.
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [br]
HMG 4000
|
HMG 4000-000-E
Nº do material 925279
|
|
||||
|
HMG 4000-000-D
Nº do material 925281
|
|
||||
|
HMG 4000-000-F
Nº do material 925282
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US
Nº do material 925283
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US +PP
Nº do material 928396
|
|
Downloads
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
Firmware HMG 4000 - R26
(1.37 MB)
Software HMGWIN V04 R24
(26.9 MB)
USB driver HMG 4000
(4.24 MB)