HMG 2500
Padrão
O HMG 2500 é um interessante dispositivo móvel de medição e obtenção de dados.
Ele oferece ao usuário uma orientação simples e autoexplicativa e muitas funções extensas para realizar uma ampla gama de tarefas de medição de forma fácil e muito eficaz no menor tempo possível.
Isso torna o HMG 2500 um instrumento ideal, principalmente para funcionários de manutenção, de colocação em funcionamento e de serviços. O dispositivo é projetado principalmente para registrar valores medidos das variáveis de pressão, temperatura e vazão que são comuns em sistemas hidráulicos e pneumáticos. Sensores especiais estão disponíveis para isso. O HMG 2500 reconhece a variável medida, faixa de medição e unidade desses sensores e realiza automaticamente as configurações básicas do dispositivo.
Além disso, o HMG 2500 possui uma entrada digital, por exemplo, para medição de frequência ou velocidade, assim como para medição diferencial ou de potência através de um canal de medição virtual.
Devido à sua grande variedade de funções e facilidade de uso, o HMG 2500 também é indicado para usuários que realizam medições apenas ocasionalmente e para usuários cujas tarefas diárias incluem medição e documentação.
A capacidade de atualização do HMG 2500 garante que as atualizações futuras do software do dispositivo também possam ser utilizados.
- Operação simples e amigável
- Projeto prático e robusto
- Display colorido e com grande capacidade gráfica
- Configuração básica rápida e independente, devido à detecção automática do sensor
- Até 4 sensores podem ser conectados ao mesmo tempo
- Podem ser exibidos até 32 canais de medição simultaneamente
- Taxas de medição de até 0,1 ms
- Memória de dados grande para arquivar curvas de medição
- Diferentes modos de medição:
- Medição normal
- Registro de curva rápida
- Medições de longo prazo
- 2 gatilhos independentes, logicamente vinculáveis
- Conexão de sensor simples com conector rápido M12x1 (Push-Pull)
- Conexão de PC
- USB
- RS 232
- Visualização conveniente, arquivamento e processamento de dados com o software HMGWIN e CMWIN incluído no conteúdo de entrega
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [br]
HMG 2500
|
HMG 2500-000-D
Nº do material 925293
|
|
||||
|
HMG 2500-000-F
Nº do material 925294
|
|
||||
|
HMG 2500-000-US
Nº do material 925295
|
|
||||
|
HMG 2500-000-E
Nº do material 925296
|
|
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)