HLT 700
- Indutivo magnético
- Faixa de medição 50 a 400 mm
- Resolução de até 0,1 mm
- Analógico
- Opções:
- Diâmetro da cabeça de 20 mm ou 24 mm
- Vários conectores elétricos
Material number
saiba mais ...
GP_1000266886
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
HLT 700
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HLT 724 Analog User manual D/E
Instrução de operação/manutenção
PT
(0.54 MB)
HLT 724 Analog User manual D/E
Instrução de operação/manutenção
EN
(0.54 MB)
HLT 724 Linear Position Transmitter for series applications
Folheto do produto
PT
(0.79 MB)
HLT 724 Linear Position Transmitter for series applications
Folheto do produto
EN
(0.79 MB)