HDA 5500
Versões disponíveis:
padrão, com entrada analógica sequencial para sensores SMART
Os monitores digitais da série HDA 5500 são unidades de controle e exibição controlados por microprocessador, projetados para montagem em painel de controle. Até três entradas analógicas assim como uma saída analógica (4 .. 20 mA ou 0 .. 10 V) e até quatro saídas comutadoras de relé estão à disposição. Os sinais de entrada analógicos, conforme os respectivos ajustes do usuário, são levados ao indicador. Cada saída comutadora pode ser atribuída a uma das entradas ou à diferença entre entrada 1 e 2. Um sensor de temperatura PT100 pode ser conectado diretamente. Além disso como opção é possível efetuar uma medição de frequência, p.ex. mediante utilização do HDS 1000 (sonda de rotação HYDAC ) para a medição da velocidade de rotação de componentes rotativos. Dependendo da execução existe a possibilidade adicional de conectar sensores SMART (os chamados Sensores de Monitoramento de Condições). Sensores SMART é uma geração de sensores da HYDAC que podem emitir várias e diferentes grandezas de medição.
- Visor digital de sinais analógicos
- Visor LED claro de 4 dígitos e 7 segmentos
- Até 3 entradas analógicas (4 .. 20 mA, 0 .. 10 V ou 0 .. 5 V)
- Precisão ± 0,5%
- Possibilidade de medição de diferença
- Saída analógica (4 .. 20 mA ou 0 .. 10 V)
- Até 4 saídas de comutação de relé
- interface RS 232
- Fonte de alimentação 12 .. 32 V DC ou 85 .. 265 V AC 50 / 60 Hz
- Opcional com entrada de sensor PT 100 ou entrada de frequência
- Search Bar: Search Bar
|
HDA 5500-0-0-AC-000
N.º do material 908861
|
|
||||
|
HDA 5500-0-0-DC-000
N.º do material 908862
|
|
||||
|
HDA 5500-0-1-AC-000
N.º do material 908863
|
|
||||
|
HDA 5500-0-1-DC-000
N.º do material 908864
|
|
||||
|
HDA 5500-0-2-AC-000
N.º do material 908865
|
|
||||
|
HDA 5500-0-2-DC-000
N.º do material 908866
|
|
||||
|
HDA 5500-1-1-AC-000
N.º do material 908869
|
|
||||
|
HDA 5500-1-1-DC-000
N.º do material 908870
|
|
||||
|
HDA 5500-1-2-AC-000
N.º do material 908871
|
|
||||
|
HDA 5500-1-2-DC-000
N.º do material 908872
|
|
Downloads

HDA 5500-0-0-zC-000 User manual D/E/F
(0.88 MB)

HDA 5500-0-y-zC-000 User manual D/E/F
(1 MB)

HDA 5500-1-0-zC-000 User manual D/E/F
(1.78 MB)

HDA 5500-1-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.02 MB)

HDA 5500-2-0-zC-000 User manual D/E/F
(2.27 MB)

HDA 5500-2-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.64 MB)

HDA 5500-3-0-zC-000 User manual D/E/F
(2.19 MB)

HDA 5500-3-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.5 MB)

HDA 5500-0-2-zC-006 User manual D/E/F
(5.13 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
(0.84 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
(0.84 MB)