Trocador de calor de placas com controle
Trocadores de calor de placas com controle de circuito fechado
O WTRE é usado como um circuito intermediário para resfriar eixos de motores, engrenagens, unidades de energia hidráulica e lubrificantes de refrigeração. Geralmente é usado em combinação com a unidade de refrigeração existente. O refrigerante é bombeado da bomba da unidade de refrigeração através do trocador de calor de placas do WTRE para a máquina-ferramenta. Se a água de resfriamento da planta existente estiver fria o suficiente, o compressor não será necessário e, portanto, ficará permanentemente desligado.
- - Controle de valor fixo da temperatura do meio; a temperatura do meio de operação também pode ser monitorada opcionalmente junto com a temperatura ambiente (temperatura do ar ou do leito da máquina)
- Controlador eletrônico de alta precisão
- Custos operacionais mais baixos devido à economia de energia
- Conversão simples: não há necessidade de modificar o sistema elétrico ou o CLP da máquina-ferramenta
O WTRE é usado como um circuito intermediário para resfriar eixos de motores, engrenagens, unidades de energia hidráulica e lubrificantes de refrigeração. Geralmente é usado em combinação com a unidade de refrigeração existente. O refrigerante é bombeado da bomba da unidade de refrigeração através do trocador de calor de placas do WTRE para a máquina-ferramenta. Se a água de resfriamento da planta existente estiver fria o suficiente, o compressor não será necessário e, portanto, ficará permanentemente desligado.
- - Controle de valor fixo da temperatura do meio; a temperatura do meio de operação também pode ser monitorada opcionalmente junto com a temperatura ambiente (temperatura do ar ou do leito da máquina)
- Controlador eletrônico de alta precisão
- Custos operacionais mais baixos devido à economia de energia
- Conversão simples: não há necessidade de modificar o sistema elétrico ou o CLP da máquina-ferramenta
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Precisa de uma solução personalizada? Você pode enviar uma consulta de produto diretamente para nossos especialistas.
Downloads para esta categoria
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

D E TechNews WTRE
Informação de produto
EN
(0.43 MB)