Placas de refrigeração líquida
Placas frias
As placas frias líquidas são usadas sempre que os componentes eletrônicos precisam operar em um nível de alto desempenho e ser resfriados diretamente. Os componentes que devem ser resfriados são montados diretamente nas placas frias, e um fluido refrigerante circula pela placa e canaliza efetivamente o calor dissipado. O próprio fluido refrigerante pode ser fornecido e devolvido aos vários sistemas de refrigeração da HYDAC.
As placas frias da HYDAC apresentam um design personalizado, excelente qualidade e dimensões de até 1600 mm x 750 mm.
As placas frias líquidas são usadas sempre que os componentes eletrônicos precisam operar em um nível de alto desempenho e ser resfriados diretamente. Os componentes que devem ser resfriados são montados diretamente nas placas frias, e um fluido refrigerante circula pela placa e canaliza efetivamente o calor dissipado. O próprio fluido refrigerante pode ser fornecido e devolvido aos vários sistemas de refrigeração da HYDAC.
As placas frias da HYDAC apresentam um design personalizado, excelente qualidade e dimensões de até 1600 mm x 750 mm.
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads para esta categoria
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
D E TechNews Coldplates LCP
Informação de produto
EN
(0.72 MB)