FSKV com um ou mais pontos de comutação variáveis
Sensores de nível de fluido HYDAC com pontos de comutação variáveis, configurações personalizadas para monitoramento individual dos níveis de fluido em seu reservatório. Um ou mais pontos de comutação podem ser enviados como um sinal elétrico e usados como uma mensagem de aviso para a regulagem de nível. Alta resistência a meios, mesmo para fluidos agressivos. Escolha entre os tamanhos de 076 a 381 mm e vários acessórios. Conectores de plugue redondo M8 ou M12, contatos de chave disponíveis como contatos de comutação. Faixa de temperatura do fluido operacional -20 °C a +95 °C. Solicite nossa ajuda para fazer sua escolha.
Material number
GP_1000421788
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
|
FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
N.º do material 3532134
|
|
||||||
|
FSKV-0176-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
N.º do material 3532906
|
|
||||||
|
FSKV-0254-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
N.º do material 3532912
|
|
||||||
|
FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
N.º do material 3533091
|
|
||||||
|
FSKV-0254-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
N.º do material 3922623
|
|
||||||
|
FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
N.º do material 3961116
|
|
||||||
|
FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
N.º do material 4316823
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Instrução de operação/manutenção
EN
(0.85 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Folheto do produto
PT
(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Folheto do produto
EN
(0.67 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folheto do produto
PT
(1.14 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folheto do produto
EN
(1.13 MB)