FSK com tubo de plástico oval
Sensores de nível de fluido HYDAC com tubo de plástico oval. Quando o fluido cai abaixo do nível mínimo, é enviado um sinal elétrico que pode ser usado como uma mensagem de aviso ou para a regulagem do nível. Escolha entre os tamanhos de 076 a 381 mm, diversas variantes de vedação, designs de conectores e acessórios. Contatos de chave disponíveis como contato NF, contato NA ou contato de comutação. Faixa de temperatura do fluido operacional: -20 °C a +95 °C – outras versões sob consulta. Entre em contato conosco para obter ajuda para encontrar o produto ideal para você.
Material number
GP_1000421780
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
|
FSK-0127-2.5O-00000/O-/M12.000
N.º do material 3070285
|
|
||||||
|
FSK-0176-2.5O-00000/O-/M12.000
N.º do material 3112231
|
|
||||||
|
FSK-0127-2.5C-00000/O-/M12.000
N.º do material 3112276
|
|
||||||
|
FSK-0127-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
N.º do material 3112277
|
|
||||||
|
FSK-0127-2.4W-00000/O-/M12.000
N.º do material 3112298
|
|
||||||
|
FSK-0176-2.5C-00000/O-/M12.000
N.º do material 3112299
|
|
||||||
|
FSK-0176-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
N.º do material 3112300
|
|
||||||
|
FSK-0176-2.4W-00000/O-/M12.000
N.º do material 3112301
|
|
||||||
|
FSK-0254-2.5O-00000/O-/M12.000
N.º do material 3112302
|
|
||||||
|
FSK-0254-2.5C-00000/O-/M12.000
N.º do material 3112303
|
|
||||||
|
FSK-0254-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
N.º do material 3112304
|
|
||||||
|
FSK-0254-2.4W-00000/O-/M12.000
N.º do material 3112305
|
|
||||||
|
FSK-0381-2.5O-00000/O-/M12.000
N.º do material 3112306
|
|
||||||
|
FSK-0381-2.5C-00000/O-/M12.000
N.º do material 3112307
|
|
||||||
|
FSK-0381-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
N.º do material 3112308
|
|
||||||
|
FSK-0381-2.4W-00000/O-/M12.000
N.º do material 3112309
|
|
||||||
|
FSK-0127-2.5C-00000/O-/M10.000
N.º do material 3128796
|
|
||||||
|
FSK-0127-2.5O-00000/O-/M10.000
N.º do material 3128797
|
|
||||||
|
FSK-0176-2.5C-00000/O-/M10.000
N.º do material 3128968
|
|
||||||
|
FSK-0176-2.5O-00000/O-/M10.000
N.º do material 3128969
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

5050 Bedienungsanleitung 00 00 03 fsk
Instrução de operação/manutenção
EN
(0.29 MB)

FSK Fluid level sensor with riser tube made of plastic
Folheto do produto
PT
(0.72 MB)

FSK Fluid level sensor with riser tube made of plastic
Folheto do produto
EN
(0.72 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folheto do produto
PT
(1.14 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folheto do produto
EN
(1.13 MB)