FSA-IB com válvula de retenção operada por piloto, tamanhos 076 - 1000
Medidores de nível de fluido HYDAC com proteção contra vazamento em caso de quebra do vidro. O nível atual do fluido pode ser lido a qualquer momento, destravando as válvulas de retenção, e o vazamento do tanque é evitado. Escolha entre os tamanhos de 076 a 1000 mm. Design robusto em aço inoxidável para locais de instalação difíceis e alta resistência a meios e UV, mesmo para meios difíceis, como fluidos contendo glicol. Certificado pelo Bureau Veritas (BV) e pelo American Bureau of Shipping (ABS).
Material number
GP_1000421778
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
|
FSA-254-2.0/T/12-SO7/SO78 2xIB BV 1BAR
N.º do material 4496568
|
|
|||||||
|
FSA-381-2.0/-/12-SO7/SO78 2xIB ABS 1BAR
N.º do material 4520512
|
|
|||||||
|
FSA-127-2.0/T/12-SO7/SO78 2xIB ABS 1BAR
N.º do material 4547913
|
|
|||||||
|
FSA-0076-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N.º do material 4749931
|
|
|||||||
|
FSA-0076-0.11003/NT/M12.200-2xIB BV
N.º do material 4750058
|
|
|||||||
|
FSA-0076-2.11003/NT/M12.200-2xIB BV
N.º do material 4750060
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
N.º do material 4750063
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N.º do material 4750064
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N.º do material 4750085
|
|
|||||||
|
FSA-0176-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N.º do material 4750086
|
|
|||||||
|
FSA-0254-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N.º do material 4750087
|
|
|||||||
|
FSA-0254-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N.º do material 4750088
|
|
|||||||
|
FSA-0381-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N.º do material 4750089
|
|
|||||||
|
FSA-0381-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
N.º do material 4750090
|
|
|||||||
|
FSA-0500-0.12403/O-/M12.200-2xIB BV
N.º do material 4750163
|
|
|||||||
|
FSA-0700-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
N.º do material 4750164
|
|
|||||||
|
FSA-0800-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
N.º do material 4750206
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
N.º do material 4750207
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.11003/HT/M12.200-2xIB BV
N.º do material 4828527
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11003/HT/M12.200-2xIB BV
N.º do material 4828528
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

5050 1 B2 11 14 BA FSA RV
Instrução de operação/manutenção
EN
(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Folheto do produto
PT
(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Folheto do produto
EN
(0.52 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folheto do produto
PT
(1.14 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folheto do produto
EN
(1.13 MB)