FSA com tubo de plástico oval, tamanhos 076 - 381
Medidores de nível de fluido HYDAC com tubo plástico oval. Escolha entre os tamanhos de 076 a 381 mm, além de diversos designs de vedações e acessórios. O design robusto, a alta resistência a meios e a resistência a raios UV permitem uma leitura boa e consistente do nível de fluido no tanque. Faixa de temperatura do fluido operacional: -20 °C a +95 °C – outras sob consulta.
Material number
GP_1000421772
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
|
FSA-0076-2.00000/H-/M12.200
N.º do material 3054439
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.00000/H-FT200/M12.200*
N.º do material 3082581
|
|
|||||||
|
FSA-0381-0.00003/H-/M12.200
N.º do material 3324719
|
|
|||||||
|
FSA-0381-2.00003/H-/M12.200
N.º do material 3325519
|
|
|||||||
|
FSA-0176-2.00000/H-/M12.200
N.º do material 3529675
|
|
|||||||
|
FSA-0254-0.00003/H-/M12.200
N.º do material 3560886
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.00003/HT/M12.200
N.º do material 3580315
|
|
|||||||
|
FSA-0254-2.00003/HT/M12.200
N.º do material 3580316
|
|
|||||||
|
FSA-0381-2.00003/HT/M12.200
N.º do material 3580317
|
|
|||||||
|
FSA-0254-2.00003/H-/M12.200
N.º do material 3645473
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.00000/H-FT200/M12.200
N.º do material 3707912
|
|
|||||||
|
FSA-0176-2.00003/H-/M12.200
N.º do material 3725553
|
|
|||||||
|
FSA-0076-2.00003/H-/M12.200
N.º do material 3731882
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.00003/H-/M12.200
N.º do material 3880896
|
|
|||||||
|
FSA-0254-0.00000/H-/M12.200
N.º do material 3906799
|
|
|||||||
|
FSA-0076-2.00000/H-FT100/M10.000
N.º do material 4450910
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.00003/HT/M12.200
N.º do material 4509710
|
|
|||||||
|
FSA-0381-2.00000/H-/M12.200
N.º do material 560669
|
|
|||||||
|
FSA-0381-0.00000/N-/M12.000
N.º do material 563239
|
|
|||||||
|
FSA-0076-0.00000/H-/M12.000
N.º do material 700000
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Folheto do produto
PT
(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Folheto do produto
EN
(0.57 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folheto do produto
PT
(1.14 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folheto do produto
EN
(1.13 MB)