FCU 1000

A FCU 1000 serve como um dispositivo de serviço portátil para medição temporária de contaminação sólida, bem como saturação de água e temperatura do fluido em sistemas hidráulicos. A bomba integrada e as mangueiras fornecidas permitem a aplicação de:

  • Circuitos de controle
  • circuitos pressurizados e
  • reservatórios não pressurizados

 

Todos os dados de medição (ISO, SAE/NAS, bem como a porcentagem de saturação e temperatura em °C ou °F) são salvos no armazenamento de dados interno. Os resultados da medição podem ser transmitidos via Bluetooth para um terminal para avaliação. Para uso em sistemas hidráulicos, para serviços em hidráulica móvel e para manutenção.

 

  • Adequado para óleos hidráulicos até 350 mm2/s (óleos hidráulicos até ISO VG 68)
  • Para operação de curto prazo (S4, conforme DIN EN 60034/VDE 0530)
  • A FCU 1315 também é adequada para aplicações de diesel
Material number
GP_1000510109
saiba mais ...
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [br]
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros

FCU 1000


Itens do produto agrupado
FCU1310-4-U-AS-1
Nº do material 3353201
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010
Fluido:
Para óleos minerais padrão
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FCU1000 FluidControl Unit
Folheto do produto PT

(0.79 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
Folheto do produto EN

(0.85 MB)

BUW3371346-00001
Instrução de operação/manutenção PT

(11.13 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Instrução de operação/manutenção PT

(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Instrução de operação/manutenção EN

(1.47 MB)