FAM 5 - FluidAqua Mobile
O FluidAqua Mobil FAM 5 é usado para desidratação, desgaseificação e filtração de fluidos hidráulicos e lubrificantes. Ele opera com base no princípio de desidratação a vácuo para separar água livre e dissolvida, bem como gases livres e dissolvidos. O FAM 5 é muito econômico, graças à tecnologia de elemento filtrante HYDAC Dimicron utilizada, com sua alta capacidade de retenção de sujeira e desempenho de separação. Seu design compacto e móvel o torna ideal para operações de serviço.
- Vazões (a 50 Hz): ~ 5 l/min
- Pressão de operação: 0 a 4,5 bar
- Search Bar: Search Bar
Material number
GP_1000428016
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
|
FAM-5-M-2-M-05-R-H-S-ACS-2
N.º do material 3690641
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-M-05-R-H-S-Z-2
N.º do material 3717752
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-H-05-R-H-S-ACS-2/-V
N.º do material 3738291
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-Z-2
N.º do material 3817572
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-A-2
N.º do material 3820052
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-M-05-R-H-S-A-2
N.º do material 3861629
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-B-05-R-H-S-A-2
N.º do material 3862107
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-H-05-R-H-S-A-2
N.º do material 3862232
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-O-05-R-H-S-A-2
N.º do material 3862331
|
|
||||||||
|
FAM-5-B-2-M-05-R-H-S-ACS-2
N.º do material 3944094
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-B-05-R-H-S-ACS-2
N.º do material 4024702
|
|
||||||||
|
FAM-5-I-2-A-05-R-H-S-A-2/-V
N.º do material 4040855
|
|
||||||||
|
FAM-5-X-2-P-05-R-H-S-ACS-2
N.º do material 4170751
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-P-05-R-H-S-A-2
N.º do material 4173485
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-AC-2
N.º do material 4186052
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-A-05-R-Z-S-AC-2/-V
N.º do material 4190181
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-Z-2/-V
N.º do material 4208684
|
|
||||||||
|
FAM-5-X-2-A-05-R-Z-S-A-2
N.º do material 4247995
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-K-05-R-Z-S-Z-2
N.º do material 4249932
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-A-05-R-Z-S-A-2/-V
N.º do material 4259200
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

FAM5 FluidAqua Mobil
Folheto do produto
PT
(1.45 MB)

FAM5 FluidAqua Mobil
Folheto do produto
EN
(1.44 MB)

FAM5 ATEX FluidAqua Mobil
Folheto do produto
PT
(2.08 MB)

FAM5 ATEX FluidAqua Mobil
Folheto do produto
EN
(2.08 MB)