FAM 3000 – FluidAqua Mobil

A série FluidAqua Mobil 3000 funciona com base no princípio de desidratação a vácuo. É usada para extrair água livre e dissolvida, além de gases livres e dissolvidos de fluidos hidráulicos e lubrificantes. Ao usar a tecnologia de elemento filtrante bypass da HYDAC, com sua alta capacidade de retenção de contaminação e eficiência de filtração, as unidades conseguem ser extremamente econômicas. Todas as unidades possuem um AquaSensor AS 1000 para monitorar continuamente o conteúdo de água e controlar a unidade. Um sensor de partículas CS 1000 também pode ser integrado como opção.

 

  • Opcional: aquecedor integrado para aumentar o poder de desidratação
  • Taxas de fluxo (a 50 Hz): até aprox. 95 l/min
  • Pressão de operação 0 a 4,5 bar
  • CLP integrado com painel de controle SiemensTouch
  • Integração em sistemas de TI e TO via Ethernet, Modbus TCP/IP, HYDAC CMX Connect Cloud
  • Monitoramento remoto direto via servidor web integrado
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [br]
Material number
GP_1000428020
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Itens do produto agrupado
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-A-0
Nº do material 4808858
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Equipamento técnico de medição:
A=AquaSensor
Aquecedor:
H=Aquecedor
Tipo da bomba de vácuo:
R=Bomba de vácuo de palhetas rotativas
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-A-0
Nº do material 4809035
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indicações complementares:
sem
Equipamento técnico de medição:
A=AquaSensor
Aquecedor:
H=Aquecedor
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-A-0
Nº do material 4809130
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Equipamento técnico de medição:
A=AquaSensor
Aquecedor:
H=Aquecedor
Tipo da bomba de vácuo:
R=Bomba de vácuo de palhetas rotativas
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-A-0
Nº do material 4809134
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Equipamento técnico de medição:
A=AquaSensor
Aquecedor:
H=Aquecedor
Tipo da bomba de vácuo:
R=Bomba de vácuo de palhetas rotativas
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0
Nº do material 4811422
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indicações complementares:
sem
Equipamento técnico de medição:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Aquecedor:
H=Aquecedor
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0
Nº do material 4811527
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indicações complementares:
sem
Equipamento técnico de medição:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Aquecedor:
H=Aquecedor
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0
Nº do material 4811528
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Equipamento técnico de medição:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Aquecedor:
H=Aquecedor
Tipo da bomba de vácuo:
R=Bomba de vácuo de palhetas rotativas
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0
Nº do material 4811529
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Equipamento técnico de medição:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Aquecedor:
H=Aquecedor
Tipo da bomba de vácuo:
R=Bomba de vácuo de palhetas rotativas
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0/-20
Nº do material 4854241
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indicações complementares:
Roteador (RJ45), Dual SIM, WLAN
Equipamento técnico de medição:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Aquecedor:
H=Aquecedor
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0/-20
Nº do material 4854242
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indicações complementares:
Roteador (RJ45), Dual SIM, WLAN
Equipamento técnico de medição:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Aquecedor:
H=Aquecedor
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FAM-3045-M-1-A-18-R-Z-C1-A-0
Nº do material 4861483
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Equipamento técnico de medição:
A=AquaSensor
Aquecedor:
Z=s/ aquecedor
Tipo da bomba de vácuo:
R=Bomba de vácuo de palhetas rotativas
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FAM-3095-M-2-S-34-R-H-C1-A-0
Nº do material 4866267
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Equipamento técnico de medição:
A=AquaSensor
Aquecedor:
H=Aquecedor
Tipo da bomba de vácuo:
R=Bomba de vácuo de palhetas rotativas
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folheto do produto PT

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folheto do produto EN

(2.07 MB)