ETS 7200
Versões disponíveis:
Padrão
O ETS 7000 é um transmissor de temperatura eletrônico que, devido ao seu projeto muito pequeno e compacto, é utilizado principalmente para medição de temperatura em aplicações hidráulicas na indústria e no setor móvel. Com o sensor de temperatura, baseado em um elemento semicondutor de silício e sistema eletrônico de avaliação correspondente, é possível medir temperaturas na faixa de -25 a +100 °C. Vários sinais de saída analógica estão disponíveis como padrão para integração em controles modernos, por exemplo, 4 .. 20 mA ou 0 .. 10 V. Estes podem ser enviados para a periferia através de um conector M12x1. Com uma resistência à pressão de até 600 bar e excelentes propriedades de EMC, o ETS 7000 é ideal para uso em ambientes agressivos.
- Ideal para aplicações OEM
- Modelo de projeto compacto
- Excelentes propriedades de EMC
- Estabilidade a longo prazo
- Classe de proteção padrão IP 67
- Search Bar : $SL-1000063977 [1000505517] [br]
|
ETS 7246-A-010-000
Nº do material 908120
|
|
||||||||
|
ETS 7246-B-010-000
Nº do material 921148
|
|
Downloads

ETS 7200 User manual D/E/F
(0.36 MB)

ETS 7200 User manual D/E/F
(0.36 MB)

ETS 7200 Compact instructions D/E
(0.64 MB)

ETS 7200 Compact instructions D/E
(0.64 MB)

ETS 7200 Temperature Transmitter
(0.73 MB)

ETS 7200 Temperature Transmitter
(0.73 MB)