ETS 4000-HC de temperatura com detecção de sensor HCSI
- Transmissores de temperatura
- Para HMG 4000
- Interface HCSI (HYDAC CAN Sensor Interface)
- Elemento de medição PT 1000
- Faixa de medição de -25 a +100 °C
- Precisão de ± 0,4% tipo FS; ± 0,8% FS máx
- Comprimentos de sonda de 6 a 350 mm
- Search Bar: Search Bar
Material number
GP_1000562600
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
|
ETS 4148-HC-006-000
N.º do material 925302
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Folheto do produto
PT
(0.89 MB)

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Folheto do produto
EN
(0.89 MB)