ETS 4000-H de temperatura com detecção de sensor HSI
- Transmissores de temperatura
- Para HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000
- HSI interface (HYDAC Sensor Interface)
- Elemento de medição PT 1000
- Faixa de medição de -25 a +100 °C
- Precisão de ± 0,4% tipo FS; ± 0,8% FS máx
- Comprimentos de sonda de 6 a 350 mm
- Search Bar: Search Bar
Material number
GP_1000562596
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
|
ETS 4148-H-350-000
N.º do material 923507
|
|
||||||||
|
ETS 4148-H-100-000
N.º do material 925863
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Folheto do produto
PT
(0.76 MB)

Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Folheto do produto
EN
(0.76 MB)