ETS 1700

Versões disponíveis:
Padrão

A chave de temperatura eletrônica ETS 1700 é utilizada principalmente em conjunto com o sensor de temperatura TFP 100, que foi desenvolvido especialmente para montagem em tanque.   O visor de 4 dígitos pode mostrar a temperatura atual, um dos pontos de comutação ou o valor máximo da temperatura.
O valor máximo da temperatura mostra a temperatura mais alta que ocorreu desde que o dispositivo foi ligado ou desde o último processo de reinicialização. As 4 saídas de comutação podem ser utilizadas, por exemplo, para controlar processos de aquecimento e refrigeração em sistemas hidráulicos. Quatro pontos de comutação e reset independentes podem ser configurados facilmente utilizando um teclado de membrana. Uma saída analógica (4 .. 20 mA ou 0 .. 10 V) está disponível para integração em sistemas de 20 mA ou 0 .. (por exemplo, com PLC).      

  • Visor digital de 4 dígitos
  • Fácil de utilizar devido à programação de botões
  • 4 relés de limite, pontos de comutação e pontos de reset podem ser ajustados independentemente
  • Sinal de saída analógica selecionável (4 .. 20 mA ou 0 .. 10 V)
  • Muitas funções adicionais úteis
  • Posição de instalação selecionável (conexão do sensor inferior/superior), teclado e tela podem ser girados em 180°
  • Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [br]
Material number
GP_1000189353
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Itens do produto agrupado
ETS 1701-100-000
Nº do material 906628
Comprimento da sonda de temperatura:
0.0
Homologações e certificados:
Não
Interface adicional:
4..20mA (2 condutores), 0..10V
Saídas comutadoras:
4
PCE
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
18303 ETS 1700 Handbuch D E F
Instrução de operação/manutenção EN

(1.04 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
Folheto do produto PT

(0.77 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
Folheto do produto EN

(0.77 MB)