Conexão de interface para montagem em trilho DIN
As interfaces podem ser conectadas diretamente ao controlador usando o cabo de conexão de 1,5 m fornecido. Os terminais WAGO permitem conectar cabos com vários diâmetros de até 2,5 mm². Isso significa que todos os pinos do conector ficam acessíveis
.As conexões do lado direito da interface não são conectadas ao conector. Isso significa que vários tipos de controladores podem ser operados em campo. Dependendo da aplicação, os componentes são conectados pelo usuário.
O suporte para trilho DIN fixado na parte traseira facilita a montagem em trilhos DIN (por exemplo, em veículos de teste).
É possível encomendar as interfaces de conexão de trilho correspondentes com as medidas exatas para se adaptarem com precisão aos diferentes tamanhos de controlador.
- Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [br]
|
HSW CEQ RCI-TTC5xx
Nº do material 4416724
|
|