CMP

O Pacote de Monitoramento de Condição CMP é um sistema de medição on-line para determinar a contaminação sólida, a saturação de água e a condição de fluidos hidráulicos e lubrificantes. Dependendo do projeto, o CMP consiste em motor, bomba e bloco de conexão do sensor e, portanto, pode ser facilmente integrado hidraulicamente em circuitos de fluidos de sistemas existentes. Além disso, permite a transferência ideal dos valores medidos para sistemas de aquisição e avaliação de dados. Isso significa que o CMP é uma solução de monitoramento de condição compacta e fácil de adaptar para fluidos.

 

  • Monitoramento da pureza dos componentes em bancadas de teste
  • Monitoramento da pureza do óleo em tanques (não pressurizados) e linhas de pressão
  • Solução testada e aprovada para tarefas de medição com baixa pressão do sistema
  • Disponível também para bombas com altas pressões de entrada
Leia mais Mostre menos
Material number
GP_1000510103
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Itens do produto agrupado
CMP1220-ZP-C11-Z-HLB10/-000
N.º do material 4654795
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
CMP1320-1-Z-W/N/X60/O60-AS1C/-000
N.º do material 4841165
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
CMP1210-4-Z-W/N/X60/O60-AS1C/-000
N.º do material 4843979
Norma:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
CMP1310-ZP-C111-Z-AS1C/-000
N.º do material 4861928
Norma:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
CMP ConditionMonitoring Package
Folheto do produto PT

(1.86 MB)

CMP ConditionMonitoring Package
Folheto do produto EN

(1.86 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
Folheto do produto PT

(0.59 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
Folheto do produto EN

(0.59 MB)