HEZ Picolo XL

HEZ Picolo XL

O cilindro elétrico HEZ-Picolo XL é um acionamento linear com uma faixa de força de até 1,2 kN.
Ele pode ser usado em engenharia mecânica, de instalações e em engenharia de serviços de construção.
É caracterizado, em particular, por seu design fino e faz uso máximo da relação entre espaço de instalação e densidade de potência.
O cilindro é caracterizado por uma caixa de aço inoxidável estanque e interruptores de limite ajustáveis​e
pode ser usado para funções de ajuste com movimento ocasional semelhante à operação S3.
Leia mais Mostre menos
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.