HEZ Picolo 0

HEZ Picolo 0

O cilindro elétrico HEZ-Picolo 0 é um atuador linear com uma faixa de força de até 1,8 kN.
Ele pode ser usado em engenharia mecânica, de instalações e em engenharia de serviços de construção.
É caracterizado, em particular, por seu design fino e faz uso máximo da relação entre espaço de instalação e densidade de potência.
O design visualmente atraente e a caixa de alumínio anodizado ou aço inoxidável resistente às intempéries também o tornam adequado para instalação em áreas visíveis e
pode ser usado para funções de ajuste com movimento ocasional, semelhante à operação S3.
Leia mais Mostre menos
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.