HEZ Picolo

HEZ Picolo

Os cilindros elétricos da série HEZ Picolo são acionamentos lineares com um design fino e elegante.
Visualmente atraente, resistente às intempéries, com carcaça em alumínio anodizado ou aço inoxidável à prova d'água.
Estes cilindros podem ser usados​em fachadas ou aplicações industriais com uma faixa de força de até 1,8 kN.
Podem ser usados para funções de ajuste com operação ocasional semelhante à operação S3.
Leia mais Mostre menos
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Precisa de uma solução personalizada? Você pode enviar uma consulta de produto diretamente para nossos especialistas.