Electric cylinders

Electric cylinders

Os cilindros elétricos HYDAC (HEZ) também são conhecidos como atuadores lineares eletromecânicos. Eles consistem em um acionamento por porca e fuso que é acionado por um motor elétrico. Os cilindros elétricos requerem apenas energia elétrica, o que significa que podem ser usados​de forma muito flexível e descentralizada.
Eles não contêm óleos hidráulicos, apenas lubrificantes. Nossos cilindros elétricos estão disponíveis com forças de ajuste de 1 kN a 500 kN e comprimentos de curso de até 5 metros. Existem vários modelos e séries que diferem na conexão entre o motor e o fuso roscado, bem como na área de aplicação. Nossa linha de produtos também abrange todas as áreas de aplicação. Desde funções simples de ajuste com movimento ocasional até funções de trabalho altamente dinâmicas em operação contínua. Os cilindros elétricos não necessitam de manutenção durante toda a sua vida útil.
Leia mais Mostre menos
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Precisa de uma solução personalizada? Você pode enviar uma consulta de produto diretamente para nossos especialistas.

Downloads para esta categoria

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HYDAC KineSys: Cilindros elétricos HEZ
Folheto do produto PT

(4.18 MB)

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Folheto do produto EN

(2.21 MB)