Cilindros
Os cilindros são um elemento de acionamento importante na engenharia de máquinas. Os campos de aplicação são muito diversificados. Estacionários, desde a construção de máquinas para fins especiais e cilindros de elevação de pontes até funções de atuação de segurança na usina de energia. Móveis, de unidades telescópicas de guindaste a aplicações agrícolas. Geralmente, sob condições extremas, altas tensões e longos períodos de inatividade.
Definimos esses requisitos para nós mesmos e podemos aproveitar nossa vasta experiência e uma ampla variedade de produtos, desde cilindros hidráulicos até cilindros elétricos. Os desafios específicos do cliente são considerados sob os aspectos de eficiência energética, otimização de peso, vida útil, manutenção e viabilidade econômica geral de um sistema.
A combinação de unidades de alimentação hidráulicas HYDAC e soluções de acionamento KineSys nos permite oferecer soluções completas para sistemas. Além disso, podem ser integrados ou acoplados sistemas de sensores para enviar informações sobre a posição linear, pressão ou força ao controlador. Combinados com o controlador e o sistema de acionamento correspondente, os cilindros podem ser operados com controle de malha aberta ou fechada. Um serviço global completa a ampla linha de produtos.
Cilindros hidráulicos
Faixa padrão de até 1.000 mm de diâmetro e até 12 m de curso
Alta densidade de força, p< 1.000 bar
Dinâmica elevada
Engenharia robusta
Com amortecimento da posição final
Com tecnologia de válvula inteligente e adaptável
Outras dimensões sob consulta
Cilindros elétricos
Linha padrão: Força de ajuste dinâmica de até 25 kN, cursos de até 2 m
Unidade de acionamento compacta
Possibilidade de travamento automático
Alta compatibilidade ambiental
Alta precisão de posicionamento