Braçadeira em U com perfil redondo DIN 3570
As braçadeiras de perfil redondo de aço equivalentes à norma DIN 3570 são adequadas principalmente para a fixação de tubos com expansão térmica e grandes tanques de armazenamento.
Os tubos podem ser fixados firmemente ou fornecidos com folga deslizante.
As braçadeiras em U de aço redondo HY-ROS consistem em arcos de aço redondo com porcas e base de tubo. As peças também estão disponíveis individualmente.
Os suportes de tubos estão disponíveis em versões curtas ou longas.
As braçadeiras em U de aço redondo estão disponíveis em 23 tamanhos para diâmetros de tubo de 17,1 a 762 mm.
Os tubos podem ser fixados firmemente ou fornecidos com folga deslizante.
As braçadeiras em U de aço redondo HY-ROS consistem em arcos de aço redondo com porcas e base de tubo. As peças também estão disponíveis individualmente.
Os suportes de tubos estão disponíveis em versões curtas ou longas.
As braçadeiras em U de aço redondo estão disponíveis em 23 tamanhos para diâmetros de tubo de 17,1 a 762 mm.
- Search Bar: Search Bar
Material number
GP_1000492652
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
|
HRRBS 1 A ST ZN
N.º do material 431304
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 A ST ZN
N.º do material 431305
|
|
||||||||
|
HRRBS 3 A ST ZN
N.º do material 431306
|
|
||||||||
|
HRRBS 4 A ST ZN
N.º do material 431307
|
|
||||||||
|
HRRBS 5 A ST ZN
N.º do material 431308
|
|
||||||||
|
HRRBS 6 A ST ZN
N.º do material 431309
|
|
||||||||
|
HRRBS 7 A ST ZN
N.º do material 431310
|
|
||||||||
|
HRRBS 8 A ST ZN
N.º do material 431311
|
|
||||||||
|
HRRBS 9 A ST ZN
N.º do material 431312
|
|
||||||||
|
HRRBS 10 A ST ZN
N.º do material 431313
|
|
||||||||
|
HRRBS 11 A ST ZN
N.º do material 431314
|
|
||||||||
|
HRRBS 12 A ST ZN
N.º do material 431315
|
|
||||||||
|
HRRBS 13 A ST ZN
N.º do material 431316
|
|
||||||||
|
HRRBS 14 A ST ZN
N.º do material 431317
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 17,1 PP ST ZN
N.º do material 431373
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 18 PP ST ZN
N.º do material 431374
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 20 PP ST ZN
N.º do material 431375
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 21,3 PP ST ZN
N.º do material 431376
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 K 25 PP ST ZN
N.º do material 431377
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 K 26,9 PP ST ZN
N.º do material 431378
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Folheto do produto
PT
(0.55 MB)

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Folheto do produto
EN
(0.55 MB)