Bombas de combustível
As bombas de reabastecimento da HYDAC são unidades compactas equipadas com acionamento CC para bombeamento rápido e fácil de óleo diesel ou óleo hidráulico.
- Autoescorvantes até uma altura de 2,5 m
- Projeto compacto
- Motor CC com proteção IP65
- Adequadas para funcionamento a seco
- Autoescorvantes até uma altura de 2,5 m
- Projeto compacto
- Motor CC com proteção IP65
- Adequadas para funcionamento a seco
- Search Bar : $SL-1000066624 [1000516691] [br]
Material number
GP_1000515327
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
|
MFZP-1/1.1/P/AMG/10/RV4.5/0.2/24V-IP65
Nº do material 723803
|
|
||||
|
MFZP-1/6.0/P/63/13/24V-DC(50L/MIN-IP65)
Nº do material 723541
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

TechNews Bombas de enchimento MFZP
Informação de produto
PT
(0.36 MB)

TechNews Filling pumps MFZP
Informação de produto
EN
(0.36 MB)