AS 3000
O Aquasensor AS 3000 com display digital integrado é utilizado para a detecção on-line de água em óleos, especialmente como sensor para monitoramento de condições (Condition Monitoring).
O aparelho oferece 2 saídas comutadoras e um sinal de saída analógico reversível (4 … 20 mA respect. 0 … 10 V). O AS 3000 registra o grau de saturação da água e a temperatura do fluido e emite estes valores como sinal analógico respectivamente sinal de comutação. Os valores de medição atuais são exibidos no Display. Todos os ajustes, que o AS 3000 oferece, são resumidos em 2 menus distintos. Os seguintes parâmetros podem ser ajustados:
O AS 3000 permite um monitoramento contínuo de óleos hidráulicos e óleos lubrificantes - com precisão, permanente e on-line.
Visor digital de 4 dígitos
Pode ser alinhado de forma otimizada graças à capacidade de girar em dois eixos
Confiável graças à construção robusta
Dispensa calibração para diferentes tipos de óleo
Resistente à pressão também com pulsações
Grande faixa de temperatura do fluido
Configuração individual
Fácil de utilizar devido à programação de botões
Detecção prematura de problemas de água, com isto prevenção de falhas e paradas operacionais desnecessárias.
- Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [br]
AS 3000
|
AS 3008-5-000
Nº do material 922591
|
|
||||||
|
AS 3108-5-000
Nº do material 922592
|
|
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7636-00001.jpg)
SMU1200 SensorMonitoring Unit
(0.48 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7636-00001.jpg)
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)