Acessórios
Os refrigeradores auxiliares das séries RFCS G e RFCS S são adequados para tarefas de refrigeração com altas potências de até 200 kW para praticamente qualquer aplicação. A variedade de potências pode ser expandida conforme a necessidade, acoplando vários dispositivos em operação paralela. Na versão padronizada estes sistemas de refrigeração são executados como refrigerador ativo com compressor, condensador resfriado a ar, bomba de imersão e regulação eletrônica. Seja como um sistema integrado à máquina ou como um refrigerador auxiliar, as séries RFCS G e RFCS S atendem a todas as tarefas de refrigeração e garantem sua qualidade com a máxima precisão. ACESSÓRIOS OPCIONAIS* • Bombas mais potentes • Vários circuitos paralelos • Controlador guiado por temperatura ambiente com um sensor de temperatura externo • Interfaces para monitoramento do sistema • Unidades de filtração para o circuito de refrigeração • Monitoramento e exibição de fluxo • Controle altamente preciso de até ±0,1 K • Ventiladores com controle de velocidade *disponíveis para quase todos os dispositivos |
- Search Bar: Search Bar
Material number
GP_1000509367
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
|
RFCS-S7-065000-W-L-R25-4-IW
Nº do material 4540208
|
|
||||||||
|
RFCS-S0-001000-W-L-R23-2-IW
Nº do material 4570128
|
|
||||||||
|
RFCS-S7-050000-W-L-R25-4-IW
Nº do material 4570230
|
|
||||||||
|
RFCS-S7-035000-W-L-R25-4-IW
Nº do material 4570231
|
|
||||||||
|
RFCS-S0-001500-W-L-R23-2-IW
Nº do material 4579416
|
|
||||||||
|
RFCS-S2-003300-W-L-R24-4-IW
Nº do material 4602248
|
|
||||||||
|
RFCS-S2-003300-W-L-R23-2-IW
Nº do material 4602249
|
|
||||||||
|
RFCS-S2-002000-W-L-R23-2-IW
Nº do material 4602250
|
|
||||||||
|
RFCS-S2-004000-W-L-R24-4-IW
Nº do material 4602251
|
|
||||||||
|
RFCS-N-S0-001000-W-L-R23-1-IW
Nº do material 4606454
|
|
||||||||
|
RFCS-N-S0-001500-W-L-R23-1-IW
Nº do material 4606485
|
|
||||||||
|
RFCS-S3-004500-W-L-R24-4-IW
Nº do material 4611781
|
|
||||||||
|
RFCS-S3-006000-W-L-R24-4-IW
Nº do material 4611782
|
|
||||||||
|
RFCS-S4-007500-W-L-R24-4-IW
Nº do material 4636271
|
|
||||||||
|
RFCS-S4-010000-W-L-R24-4-IW
Nº do material 4636272
|
|
||||||||
|
RFCS-S5-012000-W-L-R24-4-IW
Nº do material 4636273
|
|
||||||||
|
RFCS-S5-014000-W-L-R24-4-IW
Nº do material 4636274
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE NUR HOMEPAGE
Instrução de operação/manutenção
PT
(2.61 MB)

BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE NUR HOMEPAGE
Instrução de operação/manutenção
EN
(2.61 MB)