Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Homologações e certificados | Aprovação de navio |
---|---|
Interface adicional | 4 a 20 mA, 0..10V, IO-Link |
Conexão elétrica | M12x1 /4p |
Conexão mecânica | G1/4 A ISO 1179-2 /Externa |
Saídas comutadoras | 2 |
Faixa de pressão valor máx. | 16 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | BAR, PSI, MPA |
Tipo de pressão | Relativo |
Indicador | Sim |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

IODD_930927_HPS 2446-F31-0016-S00
Software
PT
(0.62 MB)

IODD_930927_HPS 2446-F31-0016-S00
Software
EN
(0.62 MB)