Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Aprovações e certificados | SIL 2, PL D, Cat 2 |
---|---|
Faixa de medição, valor final | 360 |
Faixa de medição, valor inicial | 0 |
Tipo | Uma volta |
Conexão elétrica | Conector macho M12x1, 5 pinos, axial |
Diâmetro da carcaça | 36 mm, redondo |
Tipo de fixação | Sincronização de 4 furos M3 |
Conexão mecânica | Forma D 10 mm, DM 6 mm |
Sinal de saída | 4..20 mA (condutor 3) |
Resolução | 12 bits |
Precisão | 0,3° máx. = 0,15° típ. |