Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Comprimento da sonda de temperatura | 350 |
---|---|
Homologações e certificados | Aprovação UL |
Interface adicional | Não |
Saídas comutadoras | 2 |
Faixa de temperatura valor máx. | 212 |
Faixa de temperatura valor mín. | -13 |
Sensor de temperatura | integrado |
Indicador | Sim |
Conexão elétrica | M12x1 /4p |
Conexão mecânica | G1/2 DIN 3852 /Externa |