HPT 1446S-F31-0040-000

Material number
929319
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
Homologação Sem
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Sinal de saída IO-Link
Precisão 1,00% max = 0,5% típ.
Faixa de pressão valor máx. 40
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Software PT

(0.41 MB)

IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Software EN

(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Software PT

(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Software EN

(0.41 MB)