Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Homologação | Aprovação UL, Homologação ECE (E13 Kfz) |
---|---|
Conexão elétrica | M12x1 /5p |
Conexão mecânica | G1/4 A ISO 1179-2 /Externa |
Sinal de saída | CANopen |
Precisão | 0,50% max = 0,25% típ. |
Faixa de pressão valor máx. | 40 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | BAR |
Tipo de pressão | Relativo |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
Software
PT
(0.1 MB)

EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
Software
EN
(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
Software
PT
(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
Software
EN
(0.1 MB)