Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Homologação | Aprovação UL |
---|---|
Conexão elétrica | Deutsch DT04 /3p |
Conexão mecânica | G1/2 ISO 1179-2 /Externa |
Sinal de saída | 4..20mA (3 condutores, fonte) |
Precisão | 5,00% máx. = 3,00% típ. |
Faixa de pressão valor máx. | 5 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | BAR |
Tipo de pressão | Diferença |