HDA 7476-B-6000-000(PSI)

Material number
928871
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Externa
Sinal de saída 0..10V
Precisão 1,00% max = 0,5% típ.
Faixa de pressão valor máx. 6000
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão PSI
Tipo de pressão Relativo