HPT 1446S-C-0060-000

Material number
928848
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
Homologação Sem
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Sinal de saída 4..20mA (3 condutores, fonte), IO-Link
Precisão 1,00% max = 0,5% típ.
Faixa de pressão valor máx. 60
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo