HPT 1446S-F31-0400-031(-1..400bar)

Material number
928771
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
Homologação Sem
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Sinal de saída IO-Link
Precisão 1,00% max = 0,5% típ.
Faixa de pressão valor máx. 400
Faixa de pressão valor mín. -1
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Software PT

(0.96 MB)

IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Software EN

(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Software PT

(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Software EN

(0.96 MB)