Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Material da carcaça | Alumínio |
---|---|
Faixa de medição do eixo secundário | 90 |
Faixa de medição do eixo primário | 180 |
Eixo secundário (inclinação lateral) | Eixo Y |
Eixo primário (inclinação longa) | Eixo X |
Número de eixos de inclinação | 2 |
Sinal de saída | CANopen |
Bucha CAN adicional | Sim |
Conexão elétrica | 8 |
Resolução | 0,01 |
Precisão | 0,20 |
Compensação de movimento | Não |
Aprovações e certificados | UL, ECE |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

EDS 928718 HIT 1008 F11 X 180 Y 90 1 000
Software
PT
(0.1 MB)

EDS 928718 HIT 1008 F11 X 180 Y 90 1 000
Software
EN
(0.1 MB)

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Software
PT
(0.1 MB)

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Software
EN
(0.1 MB)