Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Homologação | Homologação ECE (E13 Kfz) |
---|---|
Conexão elétrica | M12x1 /4p |
Conexão mecânica | G1/4 A ISO 1179-2 /Externa |
Sinal de saída | IO-Link |
Precisão | 1,00% max = 0,5% típ. |
Faixa de pressão valor máx. | 10 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | BAR |
Tipo de pressão | Relativo |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

IODD 928546 HPT 1446 F31 0010 000
Software
PT
(0.6 MB)

IODD 928546 HPT 1446 F31 0010 000
Software
EN
(0.6 MB)

IODD_928546_HPT 1446-F31-0010-000
Software
PT
(0.6 MB)

IODD_928546_HPT 1446-F31-0010-000
Software
EN
(0.6 MB)