HIT 1508-F12-Z-180-Y-90-1-000

Material number
928525
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
Material da carcaça Alumínio
Faixa de medição do eixo secundário 90
Faixa de medição do eixo primário 180
Eixo secundário (inclinação lateral) Eixo Y
Eixo primário (inclinação longa) Eixo Z
Número de eixos de inclinação 2
Sinal de saída J1939
Bucha CAN adicional Sim
Conexão elétrica 8
Resolução 0,01
Precisão 0,20
Compensação de movimento Sim
Aprovações e certificados UL, ECE