HPT 1446S-F31-0025-000(-1..25bar)

Material number
928401
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
Homologação Homologação ECE (E13 Kfz)
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Sinal de saída IO-Link
Precisão 1,00% max = 0,5% típ.
Faixa de pressão valor máx. 25
Faixa de pressão valor mín. -1
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
IODD 928401 HPT 1446S F31 0025 000
Software PT

(0.92 MB)

IODD 928401 HPT 1446S F31 0025 000
Software EN

(0.92 MB)

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
Software PT

(0.92 MB)

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
Software EN

(0.92 MB)