HPT 506-B-02.0-S-000

Número do material
928385
Para o grupo de produtos de nível superior
Em estoque
Mediante solicitação Você pode solicitar um produto adicionando o item à sua lista e gerenciando-o na sua área myHYDAC.
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Mais informações
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/2 HN28-22
Sinal de saída 4..20mA (3 condutores, fonte)
Precisão 5,00% máx. = 3,00% típ.
Faixa de pressão valor máx. 2
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Diferença