Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Homologação | Aprovação UL |
---|---|
Conexão elétrica | M12x1 /4p |
Conexão mecânica | G1/2 HN28-22 |
Sinal de saída | IO-Link |
Precisão | 5,00% máx. = 3,00% típ. |
Faixa de pressão valor máx. | 5 |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Unidade de pressão | BAR |
Tipo de pressão | Diferença |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Software
PT
(0.7 MB)

IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Software
EN
(0.7 MB)