EDS 4348-02,5-2-PP-000-F1

Número do material
927984
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
Homologações e certificados Aprovação UL
Interface adicional Não
Conexão elétrica M12x1 /5p
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Saídas comutadoras 2
Faixa de pressão valor máx. 2.5
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Relativo
Indicador Não