ETS 3226-3-100-V00

Material number
927915
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
Comprimento da sonda de temperatura 100
Homologações e certificados Aprovação UL
Interface adicional 4..20mA (2 condutores), 0..10V
Saídas comutadoras 1
Faixa de temperatura valor máx. 100
Faixa de temperatura valor mín. -25
Sensor de temperatura integrado
Indicador Sim
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/2 DIN 3852 /Externa