ETS 4146-F21-100-EN1-000

Número do material
927843
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
Comprimento da sonda 100
Precisão 0,8% máx. = 0,4% típ.
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/4 A DIN 3852 /Externa
Faixa de temperatura valor máx. 100
Faixa de temperatura valor mín. -25
Homologação ATEX, IECEx
Sinal de saída 4..20mA (2 condutores), HART

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate PT

(2.24 MB)

ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate EN

(2.24 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate PT

(0 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate EN

(0 MB)