HPT 506-F31-08.0-S-000

Número do material
927734
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
Homologação Aprovação UL
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/2 HN28-22
Sinal de saída IO-Link
Precisão 5,00% máx. = 3,00% típ.
Faixa de pressão valor máx. 8
Faixa de pressão valor mín. 0
Unidade de pressão BAR
Tipo de pressão Diferença

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
IODD_927734_HPT 506-F31-08.0-S-000
Software PT

(0.71 MB)

IODD_927734_HPT 506-F31-08.0-S-000
Software EN

(0.71 MB)