ETS 4146S-F31-050-000

Número do material
927657
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
Comprimento da sonda 50
Precisão 0,8% máx. = 0,4% típ.
Conexão elétrica M12x1 /4p
Conexão mecânica G1/4 A DIN 3852 /Externa
Faixa de temperatura valor máx. 100
Faixa de temperatura valor mín. -25
Homologação Sem
Sinal de saída IO-Link

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
IODD_927657_ETS 4146S-F31-050-000
Software PT

(0.88 MB)

IODD_927657_ETS 4146S-F31-050-000
Software EN

(0.88 MB)