ETS 4145-F21-250-000

Número do material
927442
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
Comprimento da sonda 250
Precisão 0,8% máx. = 0,4% típ.
Conexão elétrica DIN 43650 /3p+PE
Conexão mecânica G1/4 A DIN 3852 /Externa
Faixa de temperatura valor máx. 100
Faixa de temperatura valor mín. -25
Homologação Sem
Sinal de saída 4..20mA (2 condutores), HART